Befestigungsschelle 605, mittel, G
Art.Nr. 1018477 | EAN 4012195017776
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Zweilappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre
*Größen 7 bis 12 nicht für Bolzensetzgerät geeignet.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abstand zur Wand nein Anzahl der Kabel/Rohre 1 Ausführung zweilappig Befestigungsart Schraubloch Dimension 47mm für Durchmesser 47 Geeignet im Brandschutzbereich nein Halogenfrei ja Kunststoffummantelt nein Lochgröße 5,5 x 7 mm Materialstärke 1,5 mm Nenndurchmesser 47 mm Oberfläche galvanisch verzinkt UV-beständig ja Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 14 mm Höhe 44 mm Länge 82 mm Maß A 82 mm Maß B 68 mm Maß b 14 mm Maß d 5,5 mm Maß D 47 mm Maß e 7 mm Maß H 44 mm Maß t 1,5 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 605 47 G / 1018477 , 0.23MB , pdfKonformitätserklärung 605 47 G / 1018477 , 0.06MB , pdf