Befestigungsschelle 605, mittel, G
Art.Nr. 1018434 | EAN 4012195017714
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungZweilappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre
*Größen 7 bis 12 nicht für Bolzensetzgerät geeignet.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abstand zur Wand nein Anzahl der Kabel/Rohre 1 Ausführung zweilappig Befestigungsart Schraubloch Breite 14 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,0437 kg CO₂e / 1 Stück Dimension 43mm für Durchmesser 43 Geeignet im Brandschutzbereich nein Halogenfrei ja Höhe 40 mm Kunststoffummantelt nein Länge 78 mm Lochgröße 5,5 x 7 mm Maß A 78 mm Maß b 14 mm Maß B 64 mm Maß D 43 mm Maß d 5,5 mm Maß e 7 mm Maß H 40 mm Maß t 1,5 mm Materialstärke 1,5 mm Nenndurchmesser 43 mm Oberfläche galvanisch verzinkt UV-beständig ja Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 605 43 G / 1018434 , 0.22MB , pdfEU-Konformitätserklärung 605 43 G / 1018434 , 0.06MB , pdf