Startseite
/
Produkte/
Befestigungsmaterial/
Kabel- und Rohrbefestigung/
Befestigungsschellen/
Befestigungsschellen/
…
/
Befestigungsschelle 605, mittel, G
Befestigungsschelle 605, mittel, G
Art.Nr. 1018396 | EAN 4012195017653



Art.Nr. / Typ
für Durchmesser
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Beschreibung
Zweilappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre
*Größen 7 bis 12 nicht für Bolzensetzgerät geeignet.
*Größen 7 bis 12 nicht für Bolzensetzgerät geeignet.
Technische Daten
Technische Daten
Abstand zur Wand | nein |
---|---|
Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
Ausführung | zweilappig |
Befestigungsart | Schraubloch |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,054 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 40mm |
für Durchmesser | 40 |
Geeignet im Brandschutzbereich | nein |
Halogenfrei | ja |
Kunststoffummantelt | nein |
Lochgröße | 5,5 x 7 mm |
Materialstärke | 1,5 mm |
Nenndurchmesser | 40 mm |
Oberfläche | galvanisch verzinkt |
UV-beständig | ja |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Breite | 14 mm |
---|---|
Höhe | 37 mm |
Länge | 75 mm |
Maß A | 75 mm |
Maß B | 61 mm |
Maß b | 14 mm |
Maß D | 40 mm |
Maß d | 5,5 mm |
Maß e | 7 mm |
Maß H | 37 mm |
Maß t | 1,5 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (5)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
für Durchmesser
Art.Nr.
605 7 G
7
1018078
605 8 G
8
1018086
605 9 G
9
1018094
605 10 G
10
1018108
605 11 G
11
1018116
605 12 G
12
1018124
605 13 G
13
1018132
605 14 G
14
1018140
605 15 G
15
1018159
605 16 G
16
1018167
605 17 G
17
1018175
605 18 G
18
1018183
605 19 G
19
1018191
605 20 G
20
1018205
605 21 G
21
1018213
605 23 G
23
1018221
605 25 G
25
1018256
605 26 G
26
1018264
605 28 G
28
1018280
605 30 G
30
1018302
605 32 G
32
1018337
605 35 G
35
1018353
605 37 G
37
1018361
605 40 G
40
1018396
605 43 G
43
1018434
605 47 G
47
1018477
605 50 G
50
1018507
605 55 G
55
1018558
605 60 G
60
1018604
605 63 G
63
1018639
für Durchmesser
605 7 G
Art.Nr.
1018078
für Durchmesser
7
605 8 G
Art.Nr.
1018086
für Durchmesser
8
605 9 G
Art.Nr.
1018094
für Durchmesser
9
605 10 G
Art.Nr.
1018108
für Durchmesser
10
605 11 G
Art.Nr.
1018116
für Durchmesser
11
605 12 G
Art.Nr.
1018124
für Durchmesser
12
605 13 G
Art.Nr.
1018132
für Durchmesser
13
605 14 G
Art.Nr.
1018140
für Durchmesser
14
605 15 G
Art.Nr.
1018159
für Durchmesser
15
605 16 G
Art.Nr.
1018167
für Durchmesser
16
605 17 G
Art.Nr.
1018175
für Durchmesser
17
605 18 G
Art.Nr.
1018183
für Durchmesser
18
605 19 G
Art.Nr.
1018191
für Durchmesser
19
605 20 G
Art.Nr.
1018205
für Durchmesser
20
605 21 G
Art.Nr.
1018213
für Durchmesser
21
605 23 G
Art.Nr.
1018221
für Durchmesser
23
605 25 G
Art.Nr.
1018256
für Durchmesser
25
605 26 G
Art.Nr.
1018264
für Durchmesser
26
605 28 G
Art.Nr.
1018280
für Durchmesser
28
605 30 G
Art.Nr.
1018302
für Durchmesser
30
605 32 G
Art.Nr.
1018337
für Durchmesser
32
605 35 G
Art.Nr.
1018353
für Durchmesser
35
605 37 G
Art.Nr.
1018361
für Durchmesser
37
605 40 G
Art.Nr.
1018396
für Durchmesser
40
605 43 G
Art.Nr.
1018434
für Durchmesser
43
605 47 G
Art.Nr.
1018477
für Durchmesser
47
605 50 G
Art.Nr.
1018507
für Durchmesser
50
605 55 G
Art.Nr.
1018558
für Durchmesser
55
605 60 G
Art.Nr.
1018604
für Durchmesser
60
605 63 G
Art.Nr.
1018639
für Durchmesser
63