Befestigungsschelle 605, mittel, G
Art.Nr. 1018361 | EAN 4012195017592
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Zweilappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre
*Größen 7 bis 12 nicht für Bolzensetzgerät geeignet.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abstand zur Wand nein Anzahl der Kabel/Rohre 1 Ausführung zweilappig Befestigungsart Schraubloch Dimension 37mm für Durchmesser 37 Geeignet im Brandschutzbereich nein Halogenfrei ja Kunststoffummantelt nein Lochgröße 5,5 x 7 mm Materialstärke 1,5 mm Nenndurchmesser 37 mm Oberfläche galvanisch verzinkt UV-beständig ja Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 14 mm Höhe 34 mm Länge 72 mm Maß A 72 mm Maß B 58 mm Maß b 14 mm Maß D 37 mm Maß d 5,5 mm Maß e 7 mm Maß H 34 mm Maß t 1,5 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 605 37 G / 1018361 , 0.23MB , pdfKonformitätserklärung 605 37 G / 1018361 , 0.06MB , pdf