Startseite

Befestigungsschelle 605, mittel, G

Art.Nr. 1018337 | EAN 4012195017479

Beschreibung

Zweilappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre
*Größen 7 bis 12 nicht für Bolzensetzgerät geeignet.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung

Technische Daten

Technische Daten

Abstand zur Wandnein
Anzahl der Kabel/Rohre1
Ausführungzweilappig
BefestigungsartSchraubloch
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0309 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension32mm
für Durchmesser32
Geeignet im Brandschutzbereichnein
Halogenfreija
Kunststoffummanteltnein
Lochgröße4,5 x 6 mm
Materialstärke1 mm
Nenndurchmesser32 mm
Oberflächegalvanisch verzinkt
UV-beständigja
WerkstoffStahl

Abmessungen

Breite14 mm
Höhe30 mm
Länge66 mm
Maß A66 mm
Maß B52 mm
Maß b14 mm
Maß d5,5 mm
Maß D32 mm
Maß e6 mm
Maß H30 mm
Maß t1 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (5)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Ausführungen

für Durchmesser
605 7 G
Art.Nr.
1018078
für Durchmesser
7
605 8 G
Art.Nr.
1018086
für Durchmesser
8
605 9 G
Art.Nr.
1018094
für Durchmesser
9
605 10 G
Art.Nr.
1018108
für Durchmesser
10
605 11 G
Art.Nr.
1018116
für Durchmesser
11
605 12 G
Art.Nr.
1018124
für Durchmesser
12
605 13 G
Art.Nr.
1018132
für Durchmesser
13
605 14 G
Art.Nr.
1018140
für Durchmesser
14
605 15 G
Art.Nr.
1018159
für Durchmesser
15
605 16 G
Art.Nr.
1018167
für Durchmesser
16
605 17 G
Art.Nr.
1018175
für Durchmesser
17
605 18 G
Art.Nr.
1018183
für Durchmesser
18
605 19 G
Art.Nr.
1018191
für Durchmesser
19
605 20 G
Art.Nr.
1018205
für Durchmesser
20
605 21 G
Art.Nr.
1018213
für Durchmesser
21
605 23 G
Art.Nr.
1018221
für Durchmesser
23
605 25 G
Art.Nr.
1018256
für Durchmesser
25
605 26 G
Art.Nr.
1018264
für Durchmesser
26
605 28 G
Art.Nr.
1018280
für Durchmesser
28
605 30 G
Art.Nr.
1018302
für Durchmesser
30
605 32 G
Art.Nr.
1018337
für Durchmesser
32
605 35 G
Art.Nr.
1018353
für Durchmesser
35
605 37 G
Art.Nr.
1018361
für Durchmesser
37
605 40 G
Art.Nr.
1018396
für Durchmesser
40
605 43 G
Art.Nr.
1018434
für Durchmesser
43
605 47 G
Art.Nr.
1018477
für Durchmesser
47
605 50 G
Art.Nr.
1018507
für Durchmesser
50
605 55 G
Art.Nr.
1018558
für Durchmesser
55
605 60 G
Art.Nr.
1018604
für Durchmesser
60
605 63 G
Art.Nr.
1018639
für Durchmesser
63