Befestigungsschelle 605, mittel, G

Art.Nr. 1018302 | EAN 4012195017417

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Zweilappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre
*Größen 7 bis 12 nicht für Bolzensetzgerät geeignet.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung zweilappig
Befestigungsart Schraubloch
Breite 14 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,0279 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension 30mm
für Durchmesser 30
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Höhe 28 mm
Kunststoffummantelt nein
Länge 63 mm
Lochgröße 4,5 x 6 mm
Maß A 63 mm
Maß b 14 mm
Maß B 49 mm
Maß d 4,5 mm
Maß D 30 mm
Maß e 6 mm
Maß H 28 mm
Maß t 1 mm
Materialstärke 1 mm
Nenndurchmesser 30 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
UV-beständig ja
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ für Durchmesser Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
605 7 G 7 1018078
100 Stück 29,45 € Preis / 100 Stück
605 8 G 8 1018086
100 Stück 30,30 € Preis / 100 Stück
605 9 G 9 1018094
100 Stück 31,75 € Preis / 100 Stück
605 10 G 10 1018108
100 Stück 32,55 € Preis / 100 Stück
605 11 G 11 1018116
100 Stück 33,10 € Preis / 100 Stück
605 12 G 12 1018124
100 Stück 34,10 € Preis / 100 Stück
605 13 G 13 1018132
100 Stück 41,45 € Preis / 100 Stück
605 14 G 14 1018140
100 Stück 42,20 € Preis / 100 Stück
605 15 G 15 1018159
100 Stück 42,95 € Preis / 100 Stück
605 16 G 16 1018167
100 Stück 43,45 € Preis / 100 Stück
605 17 G 17 1018175
100 Stück 46,50 € Preis / 100 Stück
605 18 G 18 1018183
100 Stück 49,40 € Preis / 100 Stück
605 19 G 19 1018191
100 Stück 51,70 € Preis / 100 Stück
605 20 G 20 1018205
100 Stück 57,55 € Preis / 100 Stück
605 21 G 21 1018213
100 Stück 59,45 € Preis / 100 Stück
605 23 G 23 1018221
100 Stück 63,40 € Preis / 100 Stück
605 25 G 25 1018256
100 Stück 66,90 € Preis / 100 Stück
605 26 G 26 1018264
100 Stück 79,30 € Preis / 100 Stück
605 28 G 28 1018280
100 Stück 91,70 € Preis / 100 Stück
605 30 G 30 1018302
100 Stück 97,70 € Preis / 100 Stück
605 32 G 32 1018337
100 Stück 103,45 € Preis / 100 Stück
605 35 G 35 1018353
100 Stück 133,20 € Preis / 100 Stück
605 37 G 37 1018361
100 Stück 145,55 € Preis / 100 Stück
605 40 G 40 1018396
50 Stück 192,75 € Preis / 100 Stück
605 43 G 43 1018434
50 Stück 246,65 € Preis / 100 Stück
605 47 G 47 1018477
50 Stück 275,30 € Preis / 100 Stück
605 50 G 50 1018507
25 Stück 286,35 € Preis / 100 Stück
605 55 G 55 1018558
25 Stück 338,40 € Preis / 100 Stück
605 60 G 60 1018604
25 Stück 400,30 € Preis / 100 Stück
605 63 G 63 1018639
25 Stück 418,10 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

605 30 G / 1018302
Download