Befestigungsschelle 605, mittel, G
Art.Nr. 1018213 | EAN 4012195017110
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungZweilappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre
*Größen 7 bis 12 nicht für Bolzensetzgerät geeignet.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abstand zur Wand nein Anzahl der Kabel/Rohre 1 Ausführung zweilappig Befestigungsart Schraubloch Breite 12 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,019 kg CO₂e / 1 Stück Dimension 21mm für Durchmesser 21 Geeignet im Brandschutzbereich nein Halogenfrei ja Höhe 19,5 mm Kunststoffummantelt nein Länge 50 mm Lochgröße 4,5 x 6 mm Maß A 50 mm Maß b 12 mm Maß B 38 mm Maß d 4,5 mm Maß D 21 mm Maß e 6 mm Maß H 19,5 mm Maß t 1 mm Materialstärke 1 mm Nenndurchmesser 21 mm Oberfläche galvanisch verzinkt UV-beständig ja Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 605 21 G / 1018213 , 0.19MB , pdfEU-Konformitätserklärung 605 21 G / 1018213 , 0.06MB , pdf