Befestigungsschelle 605, mittel, G
Art.Nr. 1018205 | EAN 4012195017059
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Zweilappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre
*Größen 7 bis 12 nicht für Bolzensetzgerät geeignet.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abstand zur Wand nein Anzahl der Kabel/Rohre 1 Ausführung zweilappig Befestigungsart Schraubloch Dimension 20mm für Durchmesser 20 Geeignet im Brandschutzbereich nein Halogenfrei ja Kunststoffummantelt nein Lochgröße 4,5 x 6 mm Materialstärke 1 mm Nenndurchmesser 20 mm Oberfläche galvanisch verzinkt UV-beständig ja Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 12 mm Höhe 18,5 mm Länge 49 mm Maß A 49 mm Maß b 12 mm Maß B 37 mm Maß d 4,5 mm Maß D 20 mm Maß e 6 mm Maß H 18,5 mm Maß t 1 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 605 20 G / 1018205 , 0.23MB , pdfKonformitätserklärung 605 20 G / 1018205 , 0.06MB , pdf