Befestigungsschelle 605, mittel, G
Art.Nr. 1018140 | EAN 4012195016694
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Zweilappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre
*Größen 7 bis 12 nicht für Bolzensetzgerät geeignet.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abstand zur Wand nein Anzahl der Kabel/Rohre 1 Ausführung zweilappig Befestigungsart Schraubloch Breite 12 mm Dimension 14mm für Durchmesser 14 Geeignet im Brandschutzbereich nein Halogenfrei ja Höhe 13 mm Kunststoffummantelt nein Länge 42 mm Lochgröße 4,5 x 6 mm Maß A 42 mm Maß b 12 mm Maß B 30 mm Maß d 4,5 mm Maß D 14 mm Maß e 6 mm Maß H 13 mm Maß t 1 mm Materialstärke 1 mm Nenndurchmesser 14 mm Oberfläche galvanisch verzinkt UV-beständig ja Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 605 14 G / 1018140 , 0.21MB , pdfKonformitätserklärung 605 14 G / 1018140 , 0.06MB , pdf