Befestigungsschelle 605, mittel, G
Art.Nr. 1018124 | EAN 4012195016571
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Zweilappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre
*Größen 7 bis 12 nicht für Bolzensetzgerät geeignet.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abstand zur Wand nein Anzahl der Kabel/Rohre 1 Ausführung zweilappig Befestigungsart Schraubloch Dimension 12mm für Durchmesser 12 Geeignet im Brandschutzbereich nein Halogenfrei ja Kunststoffummantelt nein Lochgröße 4,5 x 6 mm Materialstärke 1 mm Nenndurchmesser 12 mm Oberfläche galvanisch verzinkt UV-beständig ja Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 12 mm Höhe 11 mm Länge 39 mm Maß A 39 mm Maß b 12 mm Maß B 27 mm Maß d 4,5 mm Maß D 12 mm Maß e 6 mm Maß H 11 mm Maß t 1 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 605 12 G / 1018124 , 0.23MB , pdfKonformitätserklärung 605 12 G / 1018124 , 0.06MB , pdf