Befestigungsschelle 605, mittel, Alu
Art.Nr. 1017997 | EAN 4012195590057
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Befestigungsschelle zweilappig 63mm
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abstand zur Wand nein Anzahl der Kabel/Rohre 1 Ausführung zweilappig Befestigungsart Schraubloch Breite 25 mm Dimension 63mm für Durchmesser 63 Geeignet im Brandschutzbereich nein Halogenfrei ja Höhe 59 mm Kunststoffummantelt nein Länge 120 mm Lochgröße 5,5 x 7 mm Maß A 120 mm Maß B 96 mm Maß b 25 mm Maß D 63 mm Maß d 5,5 mm Maß e 7 mm Maß H 59 mm Maß t 1,5 mm Materialstärke 1,5 mm Nenndurchmesser 63 mm Spannbereich D max. 63 mm Spannbereich D min. 63 mm UV-beständig ja Werkstoff Aluminium - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 605 63 ALU / 1017997 , 0.18MB , pdfKonformitätserklärung 605 63 ALU / 1017997 , 0.06MB , pdf