Befestigungsschelle 605, mittel, Alu
Art.Nr. 1017980 | EAN 4012195589938
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungBefestigungsschelle zweilappig 50mm
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abstand zur Wand nein Anzahl der Kabel/Rohre 1 Ausführung zweilappig Befestigungsart Schraubloch Breite 25 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,1363 kg CO₂e / 1 Stück Dimension 50mm für Durchmesser 50 Geeignet im Brandschutzbereich nein Halogenfrei ja Höhe 46 mm Kunststoffummantelt nein Länge 110 mm Lochgröße 5,5 x 7 mm Maß A 110 mm Maß B 86 mm Maß b 25 mm Maß D 50 mm Maß d 5,5 mm Maß e 7 mm Maß H 46 mm Maß t 1,5 mm Materialstärke 1,5 mm Nenndurchmesser 50 mm Spannbereich D max. 50 mm Spannbereich D min. 50 mm UV-beständig ja Werkstoff Aluminium - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 605 50 ALU / 1017980 , 0.18MB , pdfEU-Konformitätserklärung 605 50 ALU / 1017980 , 0.06MB , pdf