Startseite

Befestigungsschelle 605, mittel, Alu

Art.Nr. 1017950 | EAN 4012195450016

Beschreibung

Befestigungsschelle zweilappig 40mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung

Technische Daten

Technische Daten

Abstand zur Wandnein
Anzahl der Kabel/Rohre1
Ausführungzweilappig
BefestigungsartSchraubloch
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,123 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension40mm
für Durchmesser40
Geeignet im Brandschutzbereichnein
Halogenfreija
Kunststoffummanteltnein
Lochgröße5,5 x 7 mm
Materialstärke1,5 mm
Nenndurchmesser40 mm
Spannbereich D max.40 mm
Spannbereich D min.40 mm
UV-beständigja
WerkstoffAluminium

Abmessungen

Breite14 mm
Höhe37 mm
Länge75 mm
Maß A75 mm
Maß B61 mm
Maß b14 mm
Maß d5,5 mm
Maß D40 mm
Maß e7 mm
Maß H37 mm
Maß t1,5 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (5)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

für Durchmesser
605 16 ALU
Art.Nr.
1017799
für Durchmesser
16
605 20 ALU
Art.Nr.
1017837
für Durchmesser
20
605 25 ALU
Art.Nr.
1017861
für Durchmesser
25
605 32 ALU
Art.Nr.
1017926
für Durchmesser
32
605 40 ALU
Art.Nr.
1017950
für Durchmesser
40
605 50 ALU
Art.Nr.
1017980
für Durchmesser
50
605 63 ALU
Art.Nr.
1017997
für Durchmesser
63