Startseite

Befestigungsschelle 605, mittel, Alu

Art.Nr. 1017926 | EAN 4012195590170

Beschreibung

Befestigungsschelle zweilappig 32mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung

Technische Daten

Technische Daten

Abstand zur Wandnein
Anzahl der Kabel/Rohre1
Ausführungzweilappig
BefestigungsartSchraubloch
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0725 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension32mm
für Durchmesser32
Geeignet im Brandschutzbereichnein
Halogenfreija
Kunststoffummanteltnein
Lochgröße4,5 x 6 mm
Materialstärke1 mm
Nenndurchmesser32 mm
Spannbereich D max.32 mm
Spannbereich D min.32 mm
UV-beständigja
WerkstoffAluminium

Abmessungen

Breite25 mm
Höhe29 mm
Länge95 mm
Maß A95 mm
Maß b25 mm
Maß B71 mm
Maß D32 mm
Maß d4,5 mm
Maß e6 mm
Maß H29 mm
Maß t1 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (5)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Ausführungen

für Durchmesser
605 16 ALU
Art.Nr.
1017799
für Durchmesser
16
605 20 ALU
Art.Nr.
1017837
für Durchmesser
20
605 25 ALU
Art.Nr.
1017861
für Durchmesser
25
605 32 ALU
Art.Nr.
1017926
für Durchmesser
32
605 40 ALU
Art.Nr.
1017950
für Durchmesser
40
605 50 ALU
Art.Nr.
1017980
für Durchmesser
50
605 63 ALU
Art.Nr.
1017997
für Durchmesser
63