Befestigungsschelle 605, mittel, Alu
Art.Nr. 1017861 | EAN 4012195449836
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Befestigungsschelle zweilappig 25mm
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abstand zur Wand nein Anzahl der Kabel/Rohre 1 Ausführung zweilappig Befestigungsart Schraubloch Breite 14 mm Dimension 25mm für Durchmesser 25 Geeignet im Brandschutzbereich nein Halogenfrei ja Höhe 23 mm Kunststoffummantelt nein Länge 58 mm Lochgröße 4,5 x 6 mm Maß A 58 mm Maß B 44 mm Maß b 14 mm Maß D 25 mm Maß d 4,5 mm Maß e 6 mm Maß H 23 mm Maß t 1 mm Materialstärke 1 mm Nenndurchmesser 25 mm Spannbereich D max. 25 mm Spannbereich D min. 25 mm UV-beständig ja Werkstoff Aluminium - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 605 25 ALU / 1017861 , 0.18MB , pdfKonformitätserklärung 605 25 ALU / 1017861 , 0.06MB , pdf