Befestigungsschelle 605, mittel, Alu
Art.Nr. 1017837 | EAN 4012195449652
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungBefestigungsschelle zweilappig 20mm
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abstand zur Wand nein Anzahl der Kabel/Rohre 1 Ausführung zweilappig Befestigungsart Schraubloch Breite 12 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,1604 kg CO₂e / 1 Stück Dimension 20mm für Durchmesser 20 Geeignet im Brandschutzbereich nein Halogenfrei ja Höhe 18,5 mm Kunststoffummantelt nein Länge 49 mm Lochgröße 4,5 x 6 mm Maß A 49 mm Maß B 37 mm Maß b 12 mm Maß D 20 mm Maß d 4,5 mm Maß e 6 mm Maß H 18,5 mm Maß t 1 mm Materialstärke 1 mm Nenndurchmesser 20 mm Spannbereich D max. 20 mm Spannbereich D min. 20 mm UV-beständig ja Werkstoff Aluminium - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 605 20 ALU / 1017837 , 0.23MB , pdfEU-Konformitätserklärung 605 20 ALU / 1017837 , 0.13MB , pdfEU-Konformitätserklärung EU-Konformitätserklärung ,UK-Konformitätserklärung 605 20 ALU / 1017837 , 0.09MB , pdf