Befestigungsschelle 605, mittel, Alu

Art.Nr. 1017799 | EAN 4012195449539

Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Befestigungsschelle zweilappig 16mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung zweilappig
Befestigungsart Schraubloch
Breite 12 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,0374 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension 16mm
für Durchmesser 16
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Höhe 14,5 mm
Kunststoffummantelt nein
Länge 44 mm
Lochgröße 4,5 x 6 mm
Maß A 44 mm
Maß b 12 mm
Maß B 32 mm
Maß D 16 mm
Maß d 4,5 mm
Maß e 6 mm
Maß H 14,5 mm
Maß t 1 mm
Materialstärke 1 mm
Nenndurchmesser 16 mm
Spannbereich D max. 16 mm
Spannbereich D min. 16 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Aluminium
Alle Typen

Alle Typen

Typ für Durchmesser Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
605 16 ALU 16 1017799
100 Stück 82,00 € Preis / 100 Stück
605 20 ALU 20 1017837
100 Stück 108,75 € Preis / 100 Stück
605 25 ALU 25 1017861
100 Stück 126,50 € Preis / 100 Stück
605 32 ALU 32 1017926
100 Stück 195,40 € Preis / 100 Stück
605 40 ALU 40 1017950
50 Stück 345,55 € Preis / 100 Stück
605 50 ALU 50 1017980
25 Stück 473,85 € Preis / 100 Stück
605 63 ALU 63 1017997
25 Stück 749,15 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung 605 16 ALU / 1017799 , 0.13MB , pdf
Download

605 16 ALU / 1017799
Download
mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C