Befestigungsschelle 823, schwer
Art.Nr. 1015508 | EAN 4012195567912
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Befestigungsschelle zweilappig 63mm
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abstand zur Wand nein Anzahl der Kabel/Rohre 1 Ausführung zweilappig Befestigungsart Schraubloch Breite 25 mm Dimension 63mm für Durchmesser 63 Geeignet im Brandschutzbereich nein Halogenfrei ja Höhe 59 mm Kunststoffummantelt nein Länge 120 mm Lochgröße 6,5 x 10 mm Maß A 120 mm Maß B 96 mm Maß b 25 mm Maß D 63 mm Maß d 6,5 mm Maß e 10 mm Maß H 59 mm Maß t 3 mm Materialstärke 3 mm Nenndurchmesser 63 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt UV-beständig ja Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 823 63 FT / 1015508 , 0.18MB , pdfKonformitätserklärung 823 63 FT / 1015508 , 0.06MB , pdf