Befestigungsschelle 823, schwer
Art.Nr. 1015498 | EAN 4012195567790
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Befestigungsschelle zweilappig 40mm
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abstand zur Wand nein Anzahl der Kabel/Rohre 1 Ausführung zweilappig Befestigungsart Schraubloch Breite 25 mm Dimension 40mm für Durchmesser 40 Geeignet im Brandschutzbereich nein Halogenfrei ja Höhe 36 mm Kunststoffummantelt nein Länge 100 mm Lochgröße 6,5 x 10 mm Maß A 100 mm Maß b 25 mm Maß B 76 mm Maß D 40 mm Maß d 6,5 mm Maß e 10 mm Maß H 36 mm Maß t 3 mm Materialstärke 3 mm Nenndurchmesser 40 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt UV-beständig ja Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 823 40 FT / 1015498 , 0.18MB , pdfKonformitätserklärung 823 40 FT / 1015498 , 0.06MB , pdf