Startseite

Befestigungsschelle 823, schwer

Art.Nr. 1015494 | EAN 4012195567615

Beschreibung

Befestigungsschelle zweilappig 25mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung

Technische Daten

Technische Daten

Abstand zur Wandnein
Anzahl der Kabel/Rohre1
Ausführungzweilappig
BefestigungsartSchraubloch
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,1427 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension25mm
für Durchmesser25
Geeignet im Brandschutzbereichnein
Halogenfreija
Kunststoffummanteltnein
Lochgröße6,5 x 10 mm
Materialstärke3 mm
Nenndurchmesser25 mm
Oberflächetauchfeuerverzinkt
UV-beständigja
WerkstoffStahl

Abmessungen

Breite25 mm
Höhe23,5 mm
Länge79 mm
Maß A79 mm
Maß b25 mm
Maß B60 mm
Maß d6,5 mm
Maß D25 mm
Maß e10 mm
Maß H23,5 mm
Maß t3 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (5)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Ausführungen

für Durchmesser
823 16 FT
Art.Nr.
1015095
für Durchmesser
16
823 18.3 FT
Art.Nr.
1015117
für Durchmesser
18,6
823 20 FT
Art.Nr.
1015133
für Durchmesser
20
823 22.5 FT
Art.Nr.
1015168
für Durchmesser
22,5
823 28.3 FT
Art.Nr.
1015214
für Durchmesser
28,3
823 37 FT
Art.Nr.
1015303
für Durchmesser
37
823 47 FT
Art.Nr.
1015362
für Durchmesser
47
823 54 FT
Art.Nr.
1015427
für Durchmesser
54
823 59.3 FT
Art.Nr.
1015486
für Durchmesser
59,3
823 25 FT
Art.Nr.
1015494
für Durchmesser
25
823 32 FT
Art.Nr.
1015496
für Durchmesser
32
823 40 FT
Art.Nr.
1015498
für Durchmesser
40
823 50 FT
Art.Nr.
1015500
für Durchmesser
50
823 63 FT
Art.Nr.
1015508
für Durchmesser
63