Befestigungsschelle 823, schwer

Art.Nr. 1015486 | EAN 4012195015611

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Befestigungsschelle zweilappig 59,3mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung zweilappig
Befestigungsart Schraubloch
Breite 25 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,2482 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension 59,3mm
für Durchmesser 59,3
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Höhe 55 mm
Kunststoffummantelt nein
Länge 116 mm
Lochgröße 6,5 x 10 mm
Maß A 116 mm
Maß b 25 mm
Maß B 92 mm
Maß d 6,5 mm
Maß D 59,3 mm
Maß e 10 mm
Maß H 55 mm
Maß t 3 mm
Materialstärke 3 mm
Nenndurchmesser 59,3 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
UV-beständig ja
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ für Durchmesser Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
823 16 FT 16 1015095
50 Stück 265,20 € Preis / 100 Stück
823 18.3 FT 18,6 1015117
50 Stück 295,75 € Preis / 100 Stück
823 20 FT 20 1015133
50 Stück 313,55 € Preis / 100 Stück
823 22.5 FT 22,5 1015168
50 Stück 377,55 € Preis / 100 Stück
823 28.3 FT 28,3 1015214
25 Stück 585,50 € Preis / 100 Stück
823 37 FT 37 1015303
100 Stück 895,60 € Preis / 100 Stück
823 47 FT 47 1015362
100 Stück 1.097,70 € Preis / 100 Stück
823 54 FT 54 1015427
100 Stück 1.176,30 € Preis / 100 Stück
823 59.3 FT 59,3 1015486
100 Stück 1.370,25 € Preis / 100 Stück
823 25 FT 25 1015494
25 Stück 386,65 € Preis / 100 Stück
823 32 FT 32 1015496
100 Stück 613,65 € Preis / 100 Stück
823 40 FT 40 1015498
100 Stück 760,10 € Preis / 100 Stück
823 50 FT 50 1015500
100 Stück 1.063,35 € Preis / 100 Stück
823 63 FT 63 1015508
100 Stück 1.569,90 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

823 59.3 FT / 1015486
Download