Befestigungsschelle 823, schwer
Art.Nr. 1015427 | EAN 4012195015550
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Befestigungsschelle zweilappig 54mm
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abstand zur Wand nein Anzahl der Kabel/Rohre 1 Ausführung zweilappig Befestigungsart Schraubloch Breite 25 mm Dimension 54mm für Durchmesser 54 Geeignet im Brandschutzbereich nein Halogenfrei ja Höhe 50 mm Kunststoffummantelt nein Länge 110 mm Lochgröße 6,5 x 10 mm Maß A 110 mm Maß b 25 mm Maß B 86 mm Maß d 6,5 mm Maß D 54 mm Maß e 10 mm Maß H 50 mm Maß t 3 mm Materialstärke 3 mm Nenndurchmesser 54 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt UV-beständig ja Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 823 54 FT / 1015427 , 0.18MB , pdfKonformitätserklärung 823 54 FT / 1015427 , 0.06MB , pdf