Befestigungsschelle 823, schwer
Art.Nr. 1015362 | EAN 4012195015499
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Befestigungsschelle zweilappig 47mm
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abstand zur Wand nein Anzahl der Kabel/Rohre 1 Ausführung zweilappig Befestigungsart Schraubloch Breite 25 mm Dimension 47mm für Durchmesser 47 Geeignet im Brandschutzbereich nein Halogenfrei ja Höhe 43 mm Kunststoffummantelt nein Länge 103 mm Lochgröße 6,5 x 10 mm Maß A 103 mm Maß b 25 mm Maß B 79 mm Maß d 6,5 mm Maß D 47 mm Maß e 10 mm Maß H 43 mm Maß t 3 mm Materialstärke 3 mm Nenndurchmesser 47 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt UV-beständig ja Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 823 47 FT / 1015362 , 0.18MB , pdfKonformitätserklärung 823 47 FT / 1015362 , 0.06MB , pdf