Befestigungsschelle 823, schwer
Art.Nr. 1015214 | EAN 4012195015376
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungBefestigungsschelle zweilappig 28mm
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abstand zur Wand nein Anzahl der Kabel/Rohre 1 Ausführung zweilappig Befestigungsart Schraubloch Breite 20 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,1226 kg CO₂e / 1 Stück Dimension 28mm für Durchmesser 28,3 Geeignet im Brandschutzbereich nein Halogenfrei ja Höhe 25,5 mm Kunststoffummantelt nein Länge 75 mm Lochgröße 6,5 x 10 mm Maß A 75 mm Maß b 20 mm Maß B 56 mm Maß D 28,3 mm Maß d 6,5 mm Maß e 10 mm Maß H 25,5 mm Maß t 3 mm Materialstärke 3 mm Nenndurchmesser 28,3 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt UV-beständig ja Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 823 28.3 FT / 1015214 , 0.21MB , pdfEU-Konformitätserklärung 823 28.3 FT / 1015214 , 0.13MB , pdfEU-Konformitätserklärung EU-Konformitätserklärung ,UK-Konformitätserklärung 823 28.3 FT / 1015214 , 0.09MB , pdf