Befestigungsschelle 823, schwer
Art.Nr. 1015133 | EAN 4012195015253
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Befestigungsschelle zweilappig 20mm
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abstand zur Wand nein Anzahl der Kabel/Rohre 1 Ausführung zweilappig Befestigungsart Schraubloch Dimension 20mm für Durchmesser 20 Geeignet im Brandschutzbereich nein Halogenfrei ja Kunststoffummantelt nein Lochgröße 6,5 x 10 mm Materialstärke 2 mm Nenndurchmesser 20 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt UV-beständig ja Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 20 mm Höhe 18 mm Länge 64 mm Maß A 64 mm Maß b 20 mm Maß B 45 mm Maß D 20,4 mm Maß d 6,5 mm Maß e 10 mm Maß H 18 mm Maß t 2 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 823 20 FT / 1015133 , 0.24MB , pdfKonformitätserklärung 823 20 FT / 1015133 , 0.06MB , pdf