Befestigungsschelle 822, schwer, FT
Art.Nr. 1014552 | EAN 4012195567554
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Befestigungsschelle einlappig 63mm
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abstand zur Wand nein Anzahl der Kabel/Rohre 1 Ausführung einlappig Befestigungsart Schraubloch Breite 25 mm Dimension 63mm für Durchmesser 63 Geeignet im Brandschutzbereich nein Größe M63 Halogenfrei ja Höhe 60 mm Kunststoffummantelt nein Länge 100 mm Lochgröße 6,5 x 10 mm Maß A 15 mm Maß b 25 mm Maß D 63 mm Maß H 60 mm Maß L 33,5 mm Maß L1 100 mm Maß t 3 mm Materialstärke 3 mm Nenndurchmesser 63 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt UV-beständig ja Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 822 63 FT / 1014552 , 0.18MB , pdfKonformitätserklärung 822 63 FT / 1014552 , 0.06MB , pdf