Befestigungsschelle 822, schwer, FT
Typ 822 50 FT
|Art.Nr. 1014544
|EAN 4012195567493



Art.Nr. / Typ
für Durchmesser
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Stück
Beschreibung
Befestigungsschelle einlappig 50mm
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 86 mm |
|---|---|
| Breite | 25 mm |
| Höhe | 47 mm |
| Maß L | 32,5 mm |
| Maß A | 15 mm |
| Maß H | 47 mm |
| Maß t | 3 mm |
| Maß b | 25 mm |
| Maß L1 | 86 mm |
| Maß D | 50 mm |
Technische Daten
| Materialstärke | 3 mm |
|---|---|
| für Durchmesser | 50 |
| Lochgröße | 6,5 x 10 mm |
| Halogenfrei | ja |
| Größe | M50 |
| UV-beständig | ja |
| Kunststoffummantelt | nein |
| Geeignet im Brandschutzbereich | nein |
| Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
| Nenndurchmesser | 50 mm |
| Abstand zur Wand | nein |
| Ausführung | einlappig |
| Befestigungsart | Schraubloch |
| Dimension | 50mm |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1761 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
für Durchmesser
Art.Nr.
822 6 FT
6
1014005
822 10 FT
10
1014013
822 12 FT
12
1014021
822 14 FT
14
1014048
822 16 FT
15,2
1014099
822 18 FT
18,6
1014110
822 20 FT
20
1014137
822 22.5 FT
22,5
1014161
822 28.3 FT
28,3
1014218
822 37 FT
37
1014293
822 47 FT
47
1014366
822 25 FT
25
1014501
822 32 FT
32
1014528
822 40 FT
40
1014536
822 50 FT
50
1014544
822 63 FT
63
1014552
für Durchmesser
822 6 FT
Art.Nr.
1014005
für Durchmesser
6
822 10 FT
Art.Nr.
1014013
für Durchmesser
10
822 12 FT
Art.Nr.
1014021
für Durchmesser
12
822 14 FT
Art.Nr.
1014048
für Durchmesser
14
822 16 FT
Art.Nr.
1014099
für Durchmesser
15,2
822 18 FT
Art.Nr.
1014110
für Durchmesser
18,6
822 20 FT
Art.Nr.
1014137
für Durchmesser
20
822 22.5 FT
Art.Nr.
1014161
für Durchmesser
22,5
822 28.3 FT
Art.Nr.
1014218
für Durchmesser
28,3
822 37 FT
Art.Nr.
1014293
für Durchmesser
37
822 47 FT
Art.Nr.
1014366
für Durchmesser
47
822 25 FT
Art.Nr.
1014501
für Durchmesser
25
822 32 FT
Art.Nr.
1014528
für Durchmesser
32
822 40 FT
Art.Nr.
1014536
für Durchmesser
40
822 50 FT
Art.Nr.
1014544
für Durchmesser
50
822 63 FT
Art.Nr.
1014552
für Durchmesser
63