Befestigungsschelle 822, schwer, FT

Art.Nr. 1014528 | EAN 4012195567073

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Befestigungsschelle einlappig 32mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Bolzensetzgerät
Technische Daten

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung einlappig
Befestigungsart Schraubloch
Breite 25 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,155 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension 32mm
für Durchmesser 32
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Größe M32
Halogenfrei ja
Höhe 30 mm
Kunststoffummantelt nein
Länge 68 mm
Lochgröße 6,5 x 10 mm
Maß A 13 mm
Maß b 25 mm
Maß D 32 mm
Maß H 30 mm
Maß L 32,5 mm
Maß L1 68 mm
Maß t 3 mm
Materialstärke 2 mm
Nenndurchmesser 32 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
UV-beständig ja
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ für Durchmesser Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
822 6 FT 6 1014005
100 Stück 173,25 € Preis / 100 Stück
822 10 FT 10 1014013
100 Stück 178,10 € Preis / 100 Stück
822 12 FT 12 1014021
100 Stück 184,50 € Preis / 100 Stück
822 14 FT 14 1014048
100 Stück 192,30 € Preis / 100 Stück
822 16 FT 15,2 1014099
100 Stück 198,50 € Preis / 100 Stück
822 18 FT 18,6 1014110
100 Stück 213,20 € Preis / 100 Stück
822 20 FT 20 1014137
100 Stück 225,40 € Preis / 100 Stück
822 22.5 FT 22,5 1014161
50 Stück 284,75 € Preis / 100 Stück
822 28.3 FT 28,3 1014218
50 Stück 463,95 € Preis / 100 Stück
822 37 FT 37 1014293
100 Stück 723,60 € Preis / 100 Stück
822 47 FT 47 1014366
100 Stück 973,35 € Preis / 100 Stück
822 25 FT 25 1014501
50 Stück 330,30 € Preis / 100 Stück
822 32 FT 32 1014528
100 Stück 532,40 € Preis / 100 Stück
822 40 FT 40 1014536
100 Stück 713,90 € Preis / 100 Stück
822 50 FT 50 1014544
100 Stück 903,30 € Preis / 100 Stück
822 63 FT 63 1014552
100 Stück 1.366,20 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

822 32 FT / 1014528
Download