Befestigungsschelle 822, schwer, FT
Art.Nr. 1014366 | EAN 4012195014232
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Befestigungsschelle einlappig 47mm
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abstand zur Wand nein Anzahl der Kabel/Rohre 1 Ausführung einlappig Befestigungsart Schraubloch Breite 25 mm Dimension 47mm für Durchmesser 47 Geeignet im Brandschutzbereich nein Größe PG36 Halogenfrei ja Höhe 45 mm Kunststoffummantelt nein Länge 81 mm Lochgröße 6,5 x 10 mm Maß A 13 mm Maß b 25 mm Maß D 47 mm Maß H 45 mm Maß L 30 mm Maß L1 81 mm Maß t 3 mm Materialstärke 3 mm Nenndurchmesser 47 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt UV-beständig ja Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 822 47 FT / 1014366 , 0.18MB , pdfKonformitätserklärung 822 47 FT / 1014366 , 0.06MB , pdf