Befestigungsschelle 822, schwer, FT
Art.Nr. 1014293 | EAN 4012195014171
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Befestigungsschelle einlappig 37mm
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abstand zur Wand nein Anzahl der Kabel/Rohre 1 Ausführung einlappig Befestigungsart Schraubloch Breite 25 mm Dimension 37mm für Durchmesser 37 Geeignet im Brandschutzbereich nein Größe PG29 Halogenfrei ja Höhe 35 mm Kunststoffummantelt nein Länge 70 mm Lochgröße 6,5 x 10 mm Maß A 13 mm Maß b 25 mm Maß D 37 mm Maß H 35 mm Maß L 30 mm Maß L1 70 mm Maß t 3 mm Materialstärke 2 mm Nenndurchmesser 37 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt UV-beständig ja Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 822 37 FT / 1014293 , 0.18MB , pdfKonformitätserklärung 822 37 FT / 1014293 , 0.06MB , pdf