Befestigungsschelle 822, schwer, FT
Art.Nr. 1014161 | EAN 4012195014058
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Befestigungsschelle einlappig 23mm
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abstand zur Wand nein Anzahl der Kabel/Rohre 1 Ausführung einlappig Befestigungsart Schraubloch Breite 20 mm Dimension 23mm für Durchmesser 22,5 Geeignet im Brandschutzbereich nein Größe PG16 Halogenfrei ja Höhe 21 mm Kunststoffummantelt nein Länge 49 mm Lochgröße 6,5 x 10 mm Maß A 11 mm Maß b 20 mm Maß D 22,5 mm Maß H 21 mm Maß L 23,5 mm Maß L1 49 mm Maß t 2 mm Materialstärke 2 mm Nenndurchmesser 22,5 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt UV-beständig ja Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 822 22.5 FT / 1014161 , 0.18MB , pdfKonformitätserklärung 822 22.5 FT / 1014161 , 0.06MB , pdf