Befestigungsschelle 822, schwer, FT
Art.Nr. 1014110 | EAN 4012195013938
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Befestigungsschelle einlappig 19mm
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abstand zur Wand nein Anzahl der Kabel/Rohre 1 Ausführung einlappig Befestigungsart Schraubloch Breite 20 mm Dimension 19mm für Durchmesser 18,6 Geeignet im Brandschutzbereich nein Größe PG11 Halogenfrei ja Höhe 17 mm Kunststoffummantelt nein Länge 45 mm Lochgröße 6,5 x 10 mm Maß A 10 mm Maß b 20 mm Maß D 18,6 mm Maß H 17 mm Maß L 23,5 mm Maß L1 45 mm Maß t 2 mm Materialstärke 2 mm Nenndurchmesser 18,6 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt UV-beständig ja Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 822 18 FT / 1014110 , 0.20MB , pdfKonformitätserklärung 822 18 FT / 1014110 , 0.06MB , pdf