Befestigungsschelle 822, schwer, FT
Art.Nr. 1014099 | EAN 4012195013877
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Befestigungsschelle einlappig 16mm
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abstand zur Wand nein Anzahl der Kabel/Rohre 1 Ausführung einlappig Befestigungsart Schraubloch Breite 20 mm Dimension 16mm für Durchmesser 15,2 Geeignet im Brandschutzbereich nein Größe M16 Halogenfrei ja Höhe 14 mm Kunststoffummantelt nein Länge 42 mm Lochgröße 6,5 x 10 mm Maß A 10 mm Maß b 20 mm Maß D 15,2 mm Maß H 14 mm Maß L 23,5 mm Maß L1 42 mm Maß t 2 mm Materialstärke 2 mm Nenndurchmesser 15,2 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt UV-beständig ja Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 822 16 FT / 1014099 , 0.20MB , pdfKonformitätserklärung 822 16 FT / 1014099 , 0.06MB , pdf