Befestigungsschelle 822, schwer, FT
Art.Nr. 1014048 | EAN 4012195013815
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Befestigungsschelle einlappig 14mm
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abstand zur Wand nein Anzahl der Kabel/Rohre 1 Ausführung einlappig Befestigungsart Schraubloch Breite 20 mm Dimension 14mm für Durchmesser 14 Geeignet im Brandschutzbereich nein Halogenfrei ja Höhe 13 mm Kunststoffummantelt nein Länge 40,5 mm Lochgröße 6,5 x 10 mm Maß A 10 mm Maß b 20 mm Maß D 14 mm Maß H 13 mm Maß L 23,5 mm Maß L1 40,5 mm Maß t 2 mm Materialstärke 2 mm Nenndurchmesser 14 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt UV-beständig ja Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 822 14 FT / 1014048 , 0.20MB , pdfKonformitätserklärung 822 14 FT / 1014048 , 0.06MB , pdf