Befestigungsschelle 822, schwer, FT
Art.Nr. 1014021 | EAN 4012195013754
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Befestigungsschelle einlappig 12mm
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abstand zur Wand nein Anzahl der Kabel/Rohre 1 Ausführung einlappig Befestigungsart Schraubloch Breite 20 mm Dimension 12mm für Durchmesser 12 Geeignet im Brandschutzbereich nein Größe M12 Halogenfrei ja Höhe 11 mm Kunststoffummantelt nein Länge 38,5 mm Lochgröße 6,5 x 10 mm Maß A 10 mm Maß b 20 mm Maß D 12 mm Maß H 11 mm Maß L 23,5 mm Maß L1 38,5 mm Maß t 2 mm Materialstärke 2 mm Nenndurchmesser 12 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt UV-beständig ja Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 822 12 FT / 1014021 , 0.18MB , pdfKonformitätserklärung 822 12 FT / 1014021 , 0.06MB , pdf