Befestigungsschelle 822, schwer, FT
Art.Nr. 1014013 | EAN 4012195013693
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Befestigungsschelle einlappig 10mm
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abstand zur Wand nein Anzahl der Kabel/Rohre 1 Ausführung einlappig Befestigungsart Schraubloch Dimension 10mm für Durchmesser 10 Geeignet im Brandschutzbereich nein Halogenfrei ja Kunststoffummantelt nein Lochgröße 6,5 x 10 mm Materialstärke 2 mm Nenndurchmesser 10 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt UV-beständig ja Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 20 mm Höhe 9 mm Länge 36 mm Maß A 10 mm Maß b 20 mm Maß D 10 mm Maß H 9 mm Maß L 23,5 mm Maß L1 36 mm Maß t 2 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 822 10 FT / 1014013 , 0.23MB , pdfKonformitätserklärung 822 10 FT / 1014013 , 0.06MB , pdf