Befestigungsschelle 822, schwer, FT

Typ 822 6 FT
|
Art.Nr. 1014005
|
EAN 4012195013631

Beschreibung

Befestigungsschelle einlappig 6mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff

Technische Daten

Abmessungen

Länge32 mm
Breite20 mm
Höhe5 mm
Maß L23,5 mm
Maß A10 mm
Maß H5 mm
Maß t2 mm
Maß b20 mm
Maß L132 mm
Maß D6 mm

Technische Daten

Materialstärke2 mm
für Durchmesser6
Lochgröße6,5 x 10 mm
Halogenfreija
UV-beständigja
Kunststoffummanteltnein
Geeignet im Brandschutzbereichnein
Anzahl der Kabel/Rohre1
Nenndurchmesser6 mm
Abstand zur Wandnein
Ausführungeinlappig
BefestigungsartSchraubloch
Dimension6mm
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0225 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

für Durchmesser
822 6 FT
Art.Nr.
1014005
für Durchmesser
6
822 10 FT
Art.Nr.
1014013
für Durchmesser
10
822 12 FT
Art.Nr.
1014021
für Durchmesser
12
822 14 FT
Art.Nr.
1014048
für Durchmesser
14
822 16 FT
Art.Nr.
1014099
für Durchmesser
15,2
822 18 FT
Art.Nr.
1014110
für Durchmesser
18,6
822 20 FT
Art.Nr.
1014137
für Durchmesser
20
822 22.5 FT
Art.Nr.
1014161
für Durchmesser
22,5
822 28.3 FT
Art.Nr.
1014218
für Durchmesser
28,3
822 37 FT
Art.Nr.
1014293
für Durchmesser
37
822 47 FT
Art.Nr.
1014366
für Durchmesser
47
822 25 FT
Art.Nr.
1014501
für Durchmesser
25
822 32 FT
Art.Nr.
1014528
für Durchmesser
32
822 40 FT
Art.Nr.
1014536
für Durchmesser
40
822 50 FT
Art.Nr.
1014544
für Durchmesser
50
822 63 FT
Art.Nr.
1014552
für Durchmesser
63