Startseite

Befestigungsschelle 822, schwer A4

Art.Nr. 1013925 | EAN 4012195911920

Beschreibung

Befestigungsschelle einlappig 63mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Technische Daten

Abstand zur Wandnein
Anzahl der Kabel/Rohre1
Ausführungeinlappig
BefestigungsartSchraubloch
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,5043 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension63mm
für Durchmesser63
Geeignet im Brandschutzbereichnein
GrößeM63
Halogenfreija
Kunststoffummanteltnein
Lochgröße6,5 x 10 mm
Materialstärke3 mm
Nenndurchmesser63 mm
Oberflächeblank, nachbehandelt
UV-beständigja
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite25 mm
Höhe60 mm
Länge100 mm
Maß A15 mm
Maß b25 mm
Maß D63 mm
Maß H60 mm
Maß L33,5 mm
Maß L1100 mm
Maß t3 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (5)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

für Durchmesser
822 6 A4
Art.Nr.
1013861
für Durchmesser
6
822 10 A4
Art.Nr.
1013865
für Durchmesser
10
822 12 A4
Art.Nr.
1013869
für Durchmesser
12
822 14 A4
Art.Nr.
1013873
für Durchmesser
14
822 16 A4
Art.Nr.
1013877
für Durchmesser
15,2
822 18 A4
Art.Nr.
1013881
für Durchmesser
18,6
822 20 A4
Art.Nr.
1013885
für Durchmesser
20
822 22.5 A4
Art.Nr.
1013889
für Durchmesser
22,5
822 25 A4
Art.Nr.
1013893
für Durchmesser
25
822 32 A4
Art.Nr.
1013903
für Durchmesser
32
822 40 A4
Art.Nr.
1013911
für Durchmesser
40
822 50 A4
Art.Nr.
1013921
für Durchmesser
50
822 63 A4
Art.Nr.
1013925
für Durchmesser
63