Befestigungsschelle 822, schwer A4
Art.Nr. 1013921 | EAN 4012195911913
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Befestigungsschelle einlappig 50mm
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abstand zur Wand nein Anzahl der Kabel/Rohre 1 Ausführung einlappig Befestigungsart Schraubloch Breite 25 mm Dimension 50mm für Durchmesser 50 Geeignet im Brandschutzbereich nein Größe M50 Halogenfrei ja Höhe 47 mm Kunststoffummantelt nein Länge 86 mm Lochgröße 6,5 x 10 mm Maß A 15 mm Maß b 25 mm Maß D 50 mm Maß H 47 mm Maß L 32,5 mm Maß L1 86 mm Maß t 3 mm Materialstärke 3 mm Nenndurchmesser 50 mm Oberfläche blank, nachbehandelt UV-beständig ja Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 822 50 A4 / 1013921 , 0.18MB , pdfKonformitätserklärung 822 50 A4 / 1013921 , 0.06MB , pdf