Befestigungsschelle 822, schwer A4
Art.Nr. 1013903 | EAN 4012195911876
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungBefestigungsschelle einlappig 32mm
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abstand zur Wand nein Anzahl der Kabel/Rohre 1 Ausführung einlappig Befestigungsart Schraubloch Breite 25 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,3829 kg CO₂e / 1 Stück Dimension 32mm für Durchmesser 32 Geeignet im Brandschutzbereich nein Größe M32 Halogenfrei ja Höhe 30 mm Kunststoffummantelt nein Länge 68 mm Lochgröße 6,5 x 10 mm Maß A 13 mm Maß b 25 mm Maß D 32 mm Maß H 30 mm Maß L 32,5 mm Maß L1 68 mm Maß t 3 mm Materialstärke 3 mm Nenndurchmesser 32 mm Oberfläche blank, nachbehandelt UV-beständig ja Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-