Befestigungsschelle 822, schwer A4
Art.Nr. 1013893 | EAN 4012195911852
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungBefestigungsschelle einlappig 25mm
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abstand zur Wand nein Anzahl der Kabel/Rohre 1 Ausführung einlappig Befestigungsart Schraubloch Breite 20 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,151 kg CO₂e / 1 Stück Dimension 25mm für Durchmesser 25 Geeignet im Brandschutzbereich nein Größe M25 Halogenfrei ja Höhe 23,5 mm Kunststoffummantelt nein Länge 53 mm Lochgröße 6,5 x 10 mm Maß A 11 mm Maß b 20 mm Maß D 25 mm Maß H 23,5 mm Maß L 25,5 mm Maß L1 53 mm Maß t 2 mm Materialstärke 2 mm Nenndurchmesser 25 mm Oberfläche blank, nachbehandelt UV-beständig ja Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 822 25 A4 / 1013893 , 0.21MB , pdfEU-Konformitätserklärung 822 25 A4 / 1013893 , 0.06MB , pdf