Befestigungsschelle 822, schwer A4

Typ 822 18 A4
|
Art.Nr. 1013881
|
EAN 4012195911821

Beschreibung

Einlappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge45 mm
Breite20 mm
Höhe17 mm
Maß L23,5 mm
Maß A10 mm
Maß H17 mm
Maß t2 mm
Maß b20 mm
Maß L145 mm
Maß D18,6 mm

Technische Daten

Materialstärke2 mm
für Durchmesser18,6
Lochgröße6,5 x 10 mm
Halogenfreija
GrößePG11
UV-beständigja
Kunststoffummanteltnein
Geeignet im Brandschutzbereichnein
Anzahl der Kabel/Rohre1
Nenndurchmesser18,6 mm
Abstand zur Wandnein
Ausführungeinlappig
BefestigungsartSchraubloch
Dimension19mm
Oberflächeblank, nachbehandelt
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4571
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,1001 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

für Durchmesser
822 6 A4
Art.Nr.
1013861
für Durchmesser
6
822 10 A4
Art.Nr.
1013865
für Durchmesser
10
822 12 A4
Art.Nr.
1013869
für Durchmesser
12
822 14 A4
Art.Nr.
1013873
für Durchmesser
14
822 16 A4
Art.Nr.
1013877
für Durchmesser
15,2
822 18 A4
Art.Nr.
1013881
für Durchmesser
18,6
822 20 A4
Art.Nr.
1013885
für Durchmesser
20
822 22.5 A4
Art.Nr.
1013889
für Durchmesser
22,5
822 25 A4
Art.Nr.
1013893
für Durchmesser
25
822 32 A4
Art.Nr.
1013903
für Durchmesser
32
822 40 A4
Art.Nr.
1013911
für Durchmesser
40
822 50 A4
Art.Nr.
1013921
für Durchmesser
50
822 63 A4
Art.Nr.
1013925
für Durchmesser
63