Befestigungsschelle 822, schwer A4

Art.Nr. 1013869 | EAN 4012195911760

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Befestigungsschelle einlappig 12mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung einlappig
Befestigungsart Schraubloch
Breite 20 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,0801 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension 12mm
für Durchmesser 12
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Größe M12
Halogenfrei ja
Höhe 11 mm
Kunststoffummantelt nein
Länge 38,5 mm
Lochgröße 6,5 x 10 mm
Maß A 10 mm
Maß b 20 mm
Maß D 12 mm
Maß H 11 mm
Maß L 23,5 mm
Maß L1 38,5 mm
Maß t 2 mm
Materialstärke 2 mm
Nenndurchmesser 12 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
UV-beständig ja
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571
Alle Typen

Alle Typen

Typ für Durchmesser Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
822 6 A4 6 1013861
100 Stück 745,25 € Preis / 100 Stück
822 10 A4 10 1013865
100 Stück 762,85 € Preis / 100 Stück
822 12 A4 12 1013869
100 Stück 803,30 € Preis / 100 Stück
822 14 A4 14 1013873
100 Stück 809,80 € Preis / 100 Stück
822 16 A4 15,2 1013877
100 Stück 873,50 € Preis / 100 Stück
822 18 A4 18,6 1013881
100 Stück 926,10 € Preis / 100 Stück
822 20 A4 20 1013885
100 Stück 986,40 € Preis / 100 Stück
822 22.5 A4 22,5 1013889
50 Stück 1.040,50 € Preis / 100 Stück
822 25 A4 25 1013893
50 Stück 1.367,95 € Preis / 100 Stück
822 32 A4 32 1013903
100 Stück 2.122,15 € Preis / 100 Stück
822 40 A4 40 1013911
100 Stück 2.912,10 € Preis / 100 Stück
822 50 A4 50 1013921
100 Stück 3.930,10 € Preis / 100 Stück
822 63 A4 63 1013925
100 Stück 5.705,00 € Preis / 100 Stück
Downloads

822 12 A4 / 1013869
Download