Befestigungsschelle 1015 D
Art.Nr. 1009493 | EAN 4012196458790
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungBefestigungsschelle mit einem mittigen Befestigungspunkt für 2 Kabel oder 2 Rohre
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abstand zur Wand nein Anzahl der Kabel/Rohre 2 Ausführung einlappig Befestigungsart Schraubloch Breite 14 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,0426 kg CO₂e / 1 Stück Dimension 25mm für Durchmesser 25 Geeignet im Brandschutzbereich nein Halogenfrei ja Höhe 25 mm Kunststoffummantelt nein Länge 79 mm Lochgröße 6,5 mm Maß A 79 mm Maß b 14 mm Maß H 25 mm Materialstärke 1,5 mm Nenndurchmesser 25 mm Oberfläche galvanisch verzinkt Spannbereich D min. 25 mm UV-beständig ja Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 1015 D 25 G / 1009493 , 0.18MB , pdf