Befestigungsschelle 1015 D

Art.Nr. 1009475 | EAN 4012196458707

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Befestigungsschelle mit einem mittigen Befestigungspunkt für 2 Kabel oder 2 Rohre
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 2
Ausführung einlappig
Befestigungsart Schraubloch
Breite 14 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,0175 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension 15mm
für Durchmesser 15
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Höhe 15 mm
Kunststoffummantelt nein
Länge 58 mm
Lochgröße 6,5 mm
Maß A 58 mm
Maß b 14 mm
Maß H 15 mm
Materialstärke 1,5 mm
Nenndurchmesser 15 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Spannbereich D min. 15 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ für Durchmesser Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
1015 D 5 G 5 1009455
100 Stück 90,05 € Preis / 100 Stück
1015 D 6 G 6 1009457
100 Stück 90,95 € Preis / 100 Stück
1015 D 7 G 7 1009459
100 Stück 93,60 € Preis / 100 Stück
1015 D 8 G 8 1009461
100 Stück 95,25 € Preis / 100 Stück
1015 D 9 G 9 1009463
100 Stück 96,05 € Preis / 100 Stück
1015 D 10 G 10 1009465
100 Stück 99,20 € Preis / 100 Stück
1015 D 12 G 12 1009469
100 Stück 111,85 € Preis / 100 Stück
1015 D 14 G 14 1009473
100 Stück 119,70 € Preis / 100 Stück
1015 D 15 G 15 1009475
100 Stück 122,35 € Preis / 100 Stück
1015 D 16 G 16 1009477
100 Stück 126,60 € Preis / 100 Stück
1015 D 18 G 18 1009481
100 Stück 140,75 € Preis / 100 Stück
1015 D 20 G 20 1009485
100 Stück 143,85 € Preis / 100 Stück
1015 D 22 G 22 1009489
100 Stück 148,05 € Preis / 100 Stück
1015 D 25 G 25 1009493
100 Stück 181,50 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

1015 D 15 G / 1009475
Download