Befestigungsschelle 1015 D
Art.Nr. 1009469 | EAN 4012196458684
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Befestigungsschelle mit einem mittigen Befestigungspunkt für 2 Kabel oder 2 Rohre
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abstand zur Wand nein Anzahl der Kabel/Rohre 2 Ausführung einlappig Befestigungsart Schraubloch Breite 14 mm Dimension 12mm für Durchmesser 12 Geeignet im Brandschutzbereich nein Halogenfrei ja Höhe 12 mm Kunststoffummantelt nein Länge 51 mm Lochgröße 6,5 mm Maß A 51 mm Maß b 14 mm Maß H 12 mm Materialstärke 1,5 mm Nenndurchmesser 12 mm Oberfläche galvanisch verzinkt Spannbereich D min. 12 mm UV-beständig ja Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 1015 D 12 G / 1009469 , 0.18MB , pdf