Startseite
/
Produkte/
Befestigungsmaterial/
Kabel- und Rohrbefestigung/
Befestigungsschellen/
Befestigungsschellen/
…
/
Befestigungsschelle 1015 D
Befestigungsschelle 1015 D
Art.Nr. 1009465 | EAN 4012196458646



Art.Nr. / Typ
für Durchmesser
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Beschreibung
Befestigungsschelle mit einem mittigen Befestigungspunkt für 2 Kabel oder 2 Rohre
Technische Daten
Technische Daten
Abstand zur Wand | nein |
---|---|
Anzahl der Kabel/Rohre | 2 |
Ausführung | einlappig |
Befestigungsart | Schraubloch |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0115 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 10mm |
für Durchmesser | 10 |
Geeignet im Brandschutzbereich | nein |
Halogenfrei | ja |
Kunststoffummantelt | nein |
Lochgröße | 6,5 mm |
Materialstärke | 1,5 mm |
Nenndurchmesser | 10 mm |
Oberfläche | galvanisch verzinkt |
Spannbereich D min. | 10 mm |
UV-beständig | ja |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Breite | 12 mm |
---|---|
Höhe | 10,5 mm |
Länge | 47 mm |
Maß A | 47 mm |
Maß b | 12 mm |
Maß H | 10,5 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
für Durchmesser
Art.Nr.
1015 D 5 G
5
1009455
1015 D 6 G
6
1009457
1015 D 7 G
7
1009459
1015 D 8 G
8
1009461
1015 D 9 G
9
1009463
1015 D 10 G
10
1009465
1015 D 12 G
12
1009469
1015 D 14 G
14
1009473
1015 D 15 G
15
1009475
1015 D 16 G
16
1009477
1015 D 18 G
18
1009481
1015 D 20 G
20
1009485
1015 D 22 G
22
1009489
1015 D 25 G
25
1009493
für Durchmesser
1015 D 5 G
Art.Nr.
1009455
für Durchmesser
5
1015 D 6 G
Art.Nr.
1009457
für Durchmesser
6
1015 D 7 G
Art.Nr.
1009459
für Durchmesser
7
1015 D 8 G
Art.Nr.
1009461
für Durchmesser
8
1015 D 9 G
Art.Nr.
1009463
für Durchmesser
9
1015 D 10 G
Art.Nr.
1009465
für Durchmesser
10
1015 D 12 G
Art.Nr.
1009469
für Durchmesser
12
1015 D 14 G
Art.Nr.
1009473
für Durchmesser
14
1015 D 15 G
Art.Nr.
1009475
für Durchmesser
15
1015 D 16 G
Art.Nr.
1009477
für Durchmesser
16
1015 D 18 G
Art.Nr.
1009481
für Durchmesser
18
1015 D 20 G
Art.Nr.
1009485
für Durchmesser
20
1015 D 22 G
Art.Nr.
1009489
für Durchmesser
22
1015 D 25 G
Art.Nr.
1009493
für Durchmesser
25