Befestigungsschelle 1015 D
Art.Nr. 1009463 | EAN 4012196458639
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungBefestigungsschelle mit einem mittigen Befestigungspunkt für 2 Kabel oder 2 Rohre
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abstand zur Wand nein Anzahl der Kabel/Rohre 2 Ausführung einlappig Befestigungsart Schraubloch Breite 12 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,0102 kg CO₂e / 1 Stück Dimension 9mm für Durchmesser 9 Geeignet im Brandschutzbereich nein Halogenfrei ja Höhe 10 mm Kunststoffummantelt nein Länge 45 mm Lochgröße 6,5 mm Maß A 45 mm Maß b 12 mm Maß H 10 mm Materialstärke 1,5 mm Nenndurchmesser 9 mm Oberfläche galvanisch verzinkt Spannbereich D min. 9 mm UV-beständig ja Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 1015 D 9 G / 1009463 , 0.21MB , pdfEU-Konformitätserklärung 1015 D 9 G / 1009463 , 0.13MB , pdfUK-Konformitätserklärung 1015 D 9 G / 1009463 , 0.09MB , pdf