Startseite

Befestigungsschelle 1015 D

Art.Nr. 1009459 | EAN 4012196458585

Beschreibung

Befestigungsschelle mit einem mittigen Befestigungspunkt für 2 Kabel oder 2 Rohre
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung

Technische Daten

Technische Daten

Abstand zur Wandnein
Anzahl der Kabel/Rohre2
Ausführungeinlappig
BefestigungsartSchraubloch
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0099 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension7mm
für Durchmesser7
Geeignet im Brandschutzbereichnein
Halogenfreija
Kunststoffummanteltnein
Lochgröße6,5 mm
Materialstärke1,5 mm
Nenndurchmesser7 mm
Oberflächegalvanisch verzinkt
Spannbereich D min.7 mm
UV-beständigja
WerkstoffStahl

Abmessungen

Breite12 mm
Höhe8 mm
Länge41 mm
Maß A41 mm
Maß b12 mm
Maß H8 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

für Durchmesser
1015 D 5 G
Art.Nr.
1009455
für Durchmesser
5
1015 D 6 G
Art.Nr.
1009457
für Durchmesser
6
1015 D 7 G
Art.Nr.
1009459
für Durchmesser
7
1015 D 8 G
Art.Nr.
1009461
für Durchmesser
8
1015 D 9 G
Art.Nr.
1009463
für Durchmesser
9
1015 D 10 G
Art.Nr.
1009465
für Durchmesser
10
1015 D 12 G
Art.Nr.
1009469
für Durchmesser
12
1015 D 14 G
Art.Nr.
1009473
für Durchmesser
14
1015 D 15 G
Art.Nr.
1009475
für Durchmesser
15
1015 D 16 G
Art.Nr.
1009477
für Durchmesser
16
1015 D 18 G
Art.Nr.
1009481
für Durchmesser
18
1015 D 20 G
Art.Nr.
1009485
für Durchmesser
20
1015 D 22 G
Art.Nr.
1009489
für Durchmesser
22
1015 D 25 G
Art.Nr.
1009493
für Durchmesser
25