Startseite
/
Produkte/
Befestigungsmaterial/
Kabel- und Rohrbefestigung/
Befestigungsschellen/
Befestigungsschellen/
…
/
Befestigungsschelle 1015, mittel
Befestigungsschelle 1015, mittel
Art.Nr. 1009427 | EAN 4012195009078



Art.Nr. / Typ
für Durchmesser
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Beschreibung
Einlappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre
Sicke ab Größe 20.
Sicke ab Größe 20.
Technische Daten
Technische Daten
Abstand zur Wand | nein |
---|---|
Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
Ausführung | einlappig |
Befestigungsart | Schraubloch |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0219 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 25mm |
für Durchmesser | 25 |
Geeignet im Brandschutzbereich | nein |
Halogenfrei | ja |
Kunststoffummantelt | nein |
Lochgröße | 6,5 mm |
Materialstärke | 1,5 mm |
Nenndurchmesser | 25 mm |
Oberfläche | galvanisch verzinkt |
UV-beständig | ja |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Breite | 14 mm |
---|---|
Höhe | 22,5 mm |
Länge | 16 mm |
Maß A | 7 mm |
Maß b | 14 mm |
Maß D | 25 mm |
Maß H | 22,5 mm |
Maß L | 16 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (5)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
für Durchmesser
Art.Nr.
1015 20 G
20
1009230
1015 28 G
28
1009362
1015 25 G
25
1009427
für Durchmesser
1015 20 G
Art.Nr.
1009230
für Durchmesser
20
1015 28 G
Art.Nr.
1009362
für Durchmesser
28
1015 25 G
Art.Nr.
1009427
für Durchmesser
25